The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EGN100
    EAN
    3250617579902
    Förp
    1 st

    Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth EGN100

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth

    EGN100

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ljus­sensor 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljus­sensor
    • EEN002

      Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

      0,00 kr  / *
    • EEN003

      Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 240 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      10 A
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Belys­ning
    • Max. belast­ning lysrör i serie
      1000 W
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      400 VA
    Funk­tioner
    • Ström­re­serv i år
      10 y
    • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Antal funk­tions­ka­naler
      1
    Utrust­ning
    • Nogrannhet per dag
      0,25 s
    • Med impulspro­gram
      Ja
    • Antal kanaler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    • Area flex­ibel ledare
      0.2 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.2 - 4 mm²
    Inställ­ningar
    • Dagligt program
      Ja
    • vecko­pro­gram
      Ja
    • Årspro­gram
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      17,80 mm
    • Djup
      62,50 mm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
      1 min
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Mate­rial
    • RAL-kod
      7035
    Använd­ning
    • Typ av cykel
      Årlig

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACh-certifikat EGN100
    PDF
    RoHS-certifikat EGN100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EGN100 | Hager Sverige

      Produktbild EGN100

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EGN100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EGN100

      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild 6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf

      Assembly instructions 2020-11-24

      PDF
      1,13 MB
    • Produktbilaga

      Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktbilaga International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Snabbguide för slutanvändare

      Bild Snabbguide för slutanvändare en-GB 2017-03-17 | Hager Sverige

      Snabbguide för slutanvändare en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Digitala tidur | Hager Sverige

      Digitala tidur

      Enkelt. Säkert. Flexibelt

      PDF
      6,01 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Bild 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Bild 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Sverige

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-01

      PDF
      122,35 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19

      PDF
      316,29 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-19

      PDF
      270,51 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group