The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ljus­relä
    • EEN003
    EAN
    3250617579339
    E-nr.
    1300141
    Förp
    1 st
    • Ljus­relä

    Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400 EEN003

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

    EEN003

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - +45 °C
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      90%/20°C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - +70 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    • Ledar­area
      0,2 - 1,5 mm²
    Dimen­sioner
    • Maxi­malt anslut­nings­av­stånd mellan motta­gare och sändare
      100 m
    • Höjd
      118 mm
    • Bredd
      48 mm
    Kabel
    • Kabel­längd
      1 m
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V +10%/-15%
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Utrust­ning
    • Typ av sensor
      Ljus­sensor
    Detek­te­ring
    • Typ av sensor
      Ljus­sensor inte­grerad
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning urkopp­ling
      80 s
    • Till­slags­för­dröj­ning
      60 s
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      5 - 2000 lx
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EEN003
    PDF
    RoHS-certifikat EEN003
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EEN003 | Hager Sverige

      Produktbild EEN003

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EEN003 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EEN003

      Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2019-11-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2019-11-06

      PDF
      1,01 MB
      Bild Installationshandbok da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29

      PDF
      1,59 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Digitala tidur | Hager Sverige

      Digitala tidur

      Enkelt. Säkert. Flexibelt

      PDF
      6,01 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      EEN100 - Ljusrelä på dinskena med utvändig sensor
      EEN100
      Ljusrelä på dinskena med utvändig sensor
      E-nr.
      1300138
    • 2
      EEN002 - Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400
      EEN002
      Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400
      E-nr.
      1300142
    • 3
      EEN101 - Ljusrelä på dinskena med infälld sensor
      EEN101
      Ljusrelä på dinskena med infälld sensor
      E-nr.
      1300139

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group