The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ljus­relä
    • EEN100
    EAN
    3250617579308
    E-nr.
    1300138
    Förp
    1 st
    • Ljus­relä

    Ljusrelä på dinskena med utvändig sensor EEN100

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ljusrelä på dinskena med utvändig sensor

    EEN100

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ljus­sensor 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljus­sensor
    • EEN002

      Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Inställ­ningar
    • Till­slags­för­dröj­ning
      60 s
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - +70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 6 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Text
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena, Utbygg­nadsensor för vägg- eller takmon­te­ring
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,80 mm
    • Djup
      65 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EEN100
    PDF
    RoHS-certifikat EEN100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EEN100 | Hager Sverige

      Produktbild EEN100

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad EEN100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EEN100

      Ljusrelä på dinskena med utvändig sensor

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29

      PDF
      1,59 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      EEN101 - Ljusrelä på dinskena med infälld sensor
      EEN101
      Ljusrelä på dinskena med infälld sensor
      E-nr.
      1300139
    • 2
      EEN002 - Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400
      EEN002
      Givare infälld för EEN110/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400
      E-nr.
      1300142
    • 3
      EEN003 - Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400
      EEN003
      Givare utanpåliggande för EEN101/ EGN100/ EGN103/ EGN200/ EGN400
      E-nr.
      1300141

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group