Opti­merad solcell­sladd­ning
med laddbox witty plus i villa

Den opti­me­rade ladd­ningen via solpa­neler gör det möjligt att minska förbruk­ningen från elnätet med hjälp av dyna­misk fasväx­ling.

Laddbox witty plus i villa, drönarbild

Dyna­misk  fasväx­ling

witty plus ger dubbelt så mycket ladd­nings­ka­pa­citet som ett vanligt 400 V CEE-uttag. Ladd­boxen växlar auto­ma­tiskt mellan 1-fas och 3-fas för att opti­mera ladd­ningen via solpa­neler.

Laddbox witty plus, i villa, laddar bil

Drift­sätt­ning och hante­ring med
digi­tala verktyg

Appen flow från Hager ger dig överblick över elförbrukning och kostnad

flow

Styr flera ladd­boxar på distans. Ett utmärkt val för att samordna och opti­mera sole­ner­gi­ladd­ning.

 

Läs mer om appen flow

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-if-gold-lan

Hager Charge app

Ställ in witty plus snabbt och enkelt. Hantera felsök­ning, inställ­ningar, ener­gi­flöde och effekt­för­del­ning direkt från mobilen.

 

Läs mer om appen Hager Charge


Elbilsladd­ning
till låga kost­nader

En elbil behöver inte alltid laddas med hela 22 kW. I de flesta fall räcker det att ladda fordonet i flera timmar med låg effekt. Ladd­boxens inbyggda dyna­miska fasväx­ling justerar konstant ladd­strömmen efter sole­ner­gi­sy­ste­mets aktu­ella ladd­nings­ka­pa­citet. Detta resul­terar i en optimal och full­ständig ladd­ning till låga ener­gi­kost­nader.

Laddbox witty plus i villa, person ska ladda bil

De två versio­nerna

Version med fast kabel (6,5 m)

Ta en närmare titt

 

 

Version med typ 2-uttag

Ta en närmare titt

Hager witty one laddbox i stilren design

Vill du veta mer om projektet?

Gunnar Wenner­berg

KAM E-mobi­lity 

Tel: 0709-42 70 74

Skicka ett mail



Fakta om ladd­boxen witty plus

  • Dyna­misk fasväx­ling
  • Åtkomst­kon­troll via RFID-tag
  • Finns i två versioner: med fast kabel och typ 2-uttag
  • Avbrotts­skydd mot nedkopp­ling mot portal


Liknande projekt
som kan intres­sera

Trähus med däck och stora fönster omgivet av träd

Det elsäkra fritids­huset

För att skapa ett modernt och säkert fritids­bo­ende bytte familjen ut allt elma­te­rial. Utöver jord­fels- och mini­bry­tare med QuickConnect har husets elcen­tral utrus­tats med mycket mer.

witty share för en grön omställ­ning

Elin­stal­la­tions­fö­re­taget Elektro Kroon valde laddox­arna witty share (ersatta av witty pro) från Hager. Nu är de en bra bit på väg att nå målet om mins­kade koldi­ox­id­ut­släpp till år 2030!

Laddbox witty one, i radhus, laddar bil

witty one i radhus

Den stil­rena ladd­boxen witty one passar perfekt in på alla typer av fasader. Den är fullspäckad med viktiga funk­tioner, inklu­sive inbyggt DC-skydd för maximal säkerhet.