Ladd­boxen witty one i radhus

Den stil­rena ladd­boxen witty one passar perfekt på alla typer av fasader. Den är fullspäckad med viktiga funk­tioner, inklu­sive inbyggt DC-skydd för maximal säkerhet.
Via till­behör stöder witty one även dyna­misk last­ba­lan­se­ring och solcell­sladd­ning.

Laddbox witty one installaread i radhus

I väder och vind

Tack vare UV-beständig yttre, hög skydds­klass (IP54) och hög slag­tå­lig­hets­klass (IK10) kan witty one användas både inom- och utomhus.

Laddbox witty one, i radhus, laddar bil

Appen Hager Charge
För instal­latör och slutan­vän­dare

Med appen Hager Charge kan instal­la­törer enkelt instal­lera och konfi­gu­rera laddaren witty one. Från över­vak­ning av ladd­nings­ak­ti­vitet till hante­ring av använd­ar­be­hö­righet. Med appen kan även slutan­vän­daren styra och över­vaka ladd­boxen.

Laddbox witt one styrs via app

De två versio­nerna

Version med fast kabel (6,5 m)

Ta en närmare titt

 


Version med typ 2-uttag

Ta en närmare titt

Hager witty one laddbox i stilren design


Funk­tioner i korthet

  • Stilren design
  • 11 kW 3-fas
  • Uttag: Typ 2-uttag eller fast kabel 6,5 m
  • Dedi­kerad app
  • Dyna­misk last­ba­lan­se­ring
  • Extern MID-mätning (tillval)
  • Kompa­tibel med betal­tjänster
  • Inte­grerad kabel­hål­lare
  • Gräns­snitt för RFID-kort
  • 2 platser för till­vals­kort:XVA245 - Kommu­ni­ka­tions­kort: WiFi, LAN, RS485/Modus. XVA205 - Dyna­miskt last­ba­lan­se­rings­kort för trådlös anslut­ning till P1-port via gateway
  • Cent­rum­skruv för monte­ring i våg
  • Lätt att instal­lera: kabel­ge­nom­fö­ring upp-, ned- och baktill
  • Berö­rings­skyddad elekt­ronik

Vill du veta mer om projektet?

Gunnar Wenner­berg

KAM E-mobi­lity 

Tel: 0709-42 70 74

Skicka ett mail


Liknande projekt
som kan intres­sera

witty share för en grön omställ­ning

Elin­stal­la­tions­fö­re­taget Elektro Kroon valde laddox­arna witty share från Hager. Nu är de en bra bit på väg att nå målet om mins­kade koldi­ox­id­ut­släpp till år 2030!

Laddbox witty plus, i villa, laddar bil

witty plus för opti­merad solcell­sladd­ning

Den här ladd­boxen är opti­merad för solcell­sladd­ning. Ta dig en titt på ladd­boxen som pryder väggen på villan i Vallda med solceller på taket.

Trähus med däck och stora fönster omgivet av träd

Det elsäkra fritids­huset

För att skapa ett modernt och säkert fritids­bo­ende bytte familjen ut allt elma­te­rial. Utöver jord­fels- och mini­bry­tare med QuickConnect har husets elcen­tral utrus­tats med mycket mer.