Laddboxar
för grön omställning
När elinstallationsföretaget Elektro Kroon skulle flytta in i systerbolaget Emil Lundgrens lokaler bestämde de sig för att installera laddboxar. Valet föll på Hagers witty share (som nu ersatts av laddboxen witty pro). Nu är de en bra bit på väg att nå målet om minskade koldioxidutsläpp till år 2030.
Globalt moderbolag
Elektro Kroon är en väletablerad elinstallatör i Malmö, med en arbetsstyrka på drygt 30 man. Sedan 2023 är de en del av VINCI Energies, som består av 97 000 medarbetare fördelade på över 2 000 affärsenheter i 61 länder.
Inga abonnemangskostnader
ingen förmånsskatt
Elektro Kroon valde laddboxarna witty share och lastbalansering som hanterar dem alla. Laddboxarna är låsta för obehöriga, för åtkomst till dem identifierar sig de anställda med sina vanliga nyckelbrickor för passagesystemet. Laddarna administreras via ett webbgränssnitt, vilket gör att Elektro Kroon slipper kostnader för abonnemang. Ekonomiavdelningen får också ut tydlig dokumentation över vem som laddat sin bil. De anställda kan dessutom tanka el utan förmånsskatt fram till sista juni 2026. Detta tack vare att Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen av fri elbilsladdning för anställda som får ladda bilen på arbetsplatsen.

Sänkta utsläpp med
nya laddboxar
VINCI Energies i Sverige har ambitiösa mål om att minska sina koldioxidutsläpp med 55 procent fram till år 2030. För att nå dit byts de fossildriva fordonen ut mot eldrivna och laddboxar har installerats på parkeringen utanför kontoret till Elektro Kroon.

Nyfikna på Hager
”Vi var nyfikna på Hager eftersom vi aldrig tidigare jobbat med deras laddare. Nu kan vi systemet och eftersom vi sätter en hel del laddboxar skulle vi kunna installera witty share i föreningar som kräver en betallösning.”
Markus Gensmarker, affärsenhetschef för Elektro Kroon.
En närmare titt på produkterna
Fakta om projektet
Plats: Malmö
Renoveringtstid: Ca 1 mån
Fastighetsägare: Wihlborg
Elinstallatör: Elektro Kroon AB
Produkter från Hager: witty share och lastbalansering XEM510