Mektagonen Göteborg
I Göteborg, på gränsen till Mölndal ligger Mektagonen: En kontorsbyggnad med tillhörande lokaler som livsmedelsbutik, gym, galleria och ett parkeringshus. 8 000 kvadratmeter moderna lokaler fördelat på sex plan där fastighetsägaren Alecta haft miljön i fokus.
Självjordande kanaler
sparade värdefull tid
Den totala byggtiden var ganska lång och installatören Assemblin kom in sent i projektet vilket gjorde att arbetet koncentrerades på att hitta material som kunde minska installationstiden. En bit in i projektet behövdes hyresgästanpassningar göras för DB Schenker, Willys och Nordic Wellness. Materialvalen blev med detta tillsammans till en avgörande faktor för Assemblin.
För den övervägande delen av installationsmaterial föll valet på Hager. Färdigbyggda centraler, matarkanaler, golvboxar och ett stort antal fönsterbänkskanaler. Närmare bestämt installerades 516 fönsterbänkskanaler. Det motsvarar en sträcka på hela 1 100 meter.
– Kanalerna är självjordande och det sparade oss åtminstone 40 timmar i installationstid. Att spara så pass mycket tid hjälpte oss i det här stora projektet, säger Claes Berggren projektledare på Assemblin.
Produkter och lösningar i projektet
Projektdetaljer
Fakta
Plats: Mölndal
Sammanlagd byggtid: 3 år
Färdigställt: Sommaren 2020
Kontorsyta: 8 000 m2
Total yta: 39 000 m2
Projektdeltagare
Byggbolag: AF bygg
Fastighetsägare: Alecta
Elkonsult: Apexa
Elinstallatör: Assemblin
Arkitekt: Krok & Tjäder
Fastighetsförvaltare: Newsec
Kontakta oss
Oavsett om det gäller projekt, planering eller installation så finns vi med dig hela vägen.
Få reda på hur du kan få din verksamhet att växa med Hagers lösningar och support.