Hemma hos arki­tekten
Xiao He

Ingen ville ha villan, allra minst Xiaos Hes man Mats. Men Xiao såg poten­ti­alen i egna­hem­villan i Enskede. Området, hörn­tomten, tids­ål­dern. Hon började skissa och lyckades över­tyga Mats om hur enkelt det skulle vara att justera huset och åter­skapa de tids­ty­piska detal­jerna som reno­ve­rats bort.


”Det var områ­dets fulaste hus” 

1930-tals­villa med ström­stäl­lar­se­rien 1930

I den senaste säsongen av Grand Designs Sverige kunde man följa bygget av Xiao Hes fritidshus. Nu har arki­tekten köpt och reno­verat ett hus där familjen bor året om. Se hur Xiao åter­skapat 1930-tals­vil­lans forna glans med ström­stäl­lare och eluttag från Hager.


Reno­ve­ring på rekordtid 

Eftersom bygget av Grand Designs-huset kantades av leve­rans­be­kymmer och förse­ningar plane­rades reno­ve­ringen av det nya huset minu­tiöst. Efter bara 11 veckor kunde de flytta in i villan som hade fått ett extra rum, nya badrum och nytt kök. De valde också att flytta upp tvätt­stugan från källaren för att minska spring i trappor.



Elsy­stemet byttes ut
För säker­he­tens skull 

Eftersom villan var äldre hade den flera elcen­traler på flera platser. Nu har man samlat ihop dessa till en plats och utrustad centra­lerna med produkter för maximal elsä­kerhet. Utöver jord­fels- och mini­bry­tare med QuickConnect har de nya elcen­tra­lerna utrus­tats med: person­skydds­bry­tare, ljus­bågs­de­tektor och över­spän­nings­skydd. 

Inspi­ra­tion från förr 

Huset har en historia och en berät­telse från 1930-talet. Xiao har valt att låta tids­ål­derns färger och mönster ta plats. Snidade träde­taljer, betsat plywoodtak, fristående kyl och frys. Valet av ström­stäl­lare och eluttag föll på Hagers serie 1930.  

”De passar in i konceptet, har en hög design- och funk­tions­nivå. Det finns en smart­ness i hur man tänder och släcker dem. Sedan ligger de också bra till i pris”, säger Xiao. 


Produkter och lösningar hos Xiao He

Ett snyggt ström­stäl­lar­sy­stem i kombi­na­tion med en fullt utrustad elcen­tral höjde elsä­ker­heten och design­känslan i villan.

serie 1930

Serie 1930

Den vackra serien 1930 i funk­tio­nell Bauhaus­de­sign är den perfekta kombi­na­tionen av inno­vativ teknik och tidlös design. En ström­ställserie som passar i både äldre och nya bygg­nader. 

 

Jord­fels­bry­tare

För skydd av person och egendom. Norm­pro­dukter med QuickConnect är lätt­mon­te­rade och skyddar person och egendom vid direkt och indi­rekt berö­ring samt skyddar mot risker med isola­tionsfel. 

 

ADS960D Person­skydds­bry­tare från Hager

Person­skydds­bry­tare

En kombi­nerad jord­fels- och mini­bry­tare som skyddar sepa­rata grupper. Rekom­men­da­tionen är att prio­ri­tera felkällor där det kan komma in fukt.

 

 

Ljusbågsdetektor FI/LS AFDD från Hager

Ljus­bågs­de­tektor (AFDD)

Förhindrar brand orsakad av ljus­bågar och gnist­bild­ningar. Ljus­bågs­de­tek­torn med person­skydds­bry­tare kombi­nerar felström, över­last- och ljus­bågs­skydd i en enda kompakt modul.

 

 

Över­spän­nings­skydd

Skyddar huset mot över­spän­ningar på elnätet, exem­pelvis orsa­kade av blixt­ned­slag. Hjälp dina kunder att säkra sig mot problem före olyckan sker, inte efter! 

 

 

Kapsling gamma från Hager vann pris iF product design awards

Kaps­ling: Gamma

En kaps­ling för enkla instal­la­tioner i exem­pelvis bostäder. Kaps­ling­arna finns från 13 till 72 moduler, 13 eller 18 moduler breda. De är också försedda med noll- och jord­block med QuickConnect.

 

av


Projektet i detalj

Fakta

Plats: Enskede gård, Stock­holm

Reno­ve­ringstid: 11 veckor

Färdig­ställt: Juli, 2023 

Storlek: 170 m2

Personer i hushållet: 5 personer

Antal rum: 5 rum och kök

Arki­tektur och inred­ning: Studio He

Instal­latör: El Bergman 

Produkter från Hager:

Ström­stäl­lar­sy­stem: serie 1930 
Kaps­ling: gamma plåt 
Norm­pro­dukter: jord­fels­bry­tare, person­skydds­bry­tare, ljus­bågs­de­tektor, över­spän­nings­skydd, huvud­bry­tare och mini­bry­tare



Vill du veta mer om projektet?

Philip Bergquist

Säljare Region Nordöst 

Tel: 073-413 83 49

Skicka ett mail

Philip_bergquist_1080x720-12

Liknande projekt
som kan intres­sera

Hemma hos arki­tekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löf är en av Sveriges stjärnar­ki­tekter. Hans nyre­no­ve­rade kontor och lägenhet vid Norr Mälar­strand inne­håller, utöver hans nya palett, ström­stäl­lar­se­rien berker 1930 i porslin.

Hemma hos inred­nings­ar­ki­tekten Lena

Lena Nyholm har har bland annat jobbat med inred­ningen till Så mycket bättre och Benja­mins på TV4. Hemma i lägen­heten har hon valt ström­bry­tare och vägguttag som matchar de olika rummen.

Person står i en modern kontorskorridor med stilren inredning och en poddstol

Ström­bry­tare för krea­törer

För att locka till­baka de anställda efter pandemin reno­ve­rade event- och reklam­byrån Eventyr Nine Yards kontoret med mycket färg. Ström­stäl­lare i serie 1930 fick accen­tuera loka­lernas karaktär.