The rise of power.

Hager Unibar M+H, het meest effi­ci­ënte rail­ko­ker­sys­teem

Ontworpen voor snelle, kosten- en ruim­te­be­spa­rende ener­gie­ver­de­ling met opti­male flexi­bi­li­teit, dat is Unibar M+H. Ons rail­ko­ker­sys­teem gaat lang mee en garan­deert een veilige ener­gie­dis­tri­butie.


unibar railkokersysteem

Unibar M+H
Flexibel, veilig, effi­ciënt en betrouw­baar

Wanneer je kiest voor een rail­ko­ker­sys­teem, kies je voor veilig­heid, kosten­ef­fi­ci­ëntie en instal­la­tie­gemak. Van trans­for­mator naar de hoofd­ver­deler en vervol­gens door het hele gebouw: de compacte constructie van Unibar bespaart je enorm veel ruimte bij ener­gie­dis­tri­butie. Dat uit zich met name bij de aanleg in schachten en bij rich­tings­ver­an­de­ringen. Vooral omdat de buig­ra­dius - zoals bij de toepas­sing van kabels - geen rol speelt. 

 

Unibar M: van 160 A tot 1.000 A

Met Unibar M distri­bueer je jouw energie met mini­maal Watt-verlies door het hele gebouw. Je bent verze­kerd van maxi­maal vermogen en opti­male ruim­te­be­spa­ring. Het resul­taat is een veilige en duur­zame ener­gie­toe­voer voor commer­ciële gebouwen. En het is flexi­beler en betaal­baarder dan ooit.


Unibar H: van 800 A tot 4.000 A

Zo flexibel als gewenst, zo uitbreid­baar als nodig. Unibar H zorgt ervoor dat jouw binnen­ko­mende energie betrouw­baar en effi­ciënt getrans­por­teerd wordt. En kies je tijdens je project voor een rail­ko­ker­sys­teem met een Hager-verdeler? Dan kun je rekenen op onze volledige ondersteuning bij engi­nee­ring.


Unibar M:
jouw oplossing voor ener­gie­dis­tri­butie

02:17


Maxi­maal vermogen en opti­male ruim­te­be­spa­ring

Met Unibar M ben je verze­kerd van maxi­maal vermogen. Als modulair ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem is het flexibel en eenvoudig uitbreid­baar. Voor elke uitda­ging tijdens plan­ning en bouw.

Kleiner

Vanwege het compacte design en de flexi­bi­li­teit van Unibar M bespaar je ruimte en kosten.

Krach­tiger

Unibar M zorgt op betrouw­bare en veilige wijze voor ener­gie­ver­de­ling in grote gebouwen. En dat in een stroom­be­reik van 160 A tot 1000 A. Het zorgt voor de bouw van moderne gelei­der­con­fi­gu­ratie met 3P+N+PE en goede EMC.

Flexi­beler

Unibar M biedt maxi­male flexi­bi­li­teit in zes stroom­waarden met aluminium gelei­ders en kan zeer flexibel worden aange­past aan alle gebouw­struc­turen en rich­tings­ver­an­de­ringen.

Duur­zamer

Met een korte instal­la­tie­tijd en eenvou­dige en snelle plan­ning bespaart Unibar M op de korte termijn kosten. Tevens heeft Unibar M een uiterst laag Watt-verlies, wat bete­kent dat het systeem ook op de lange termijn zeer energie- en kosten­be­spa­rend opereert.

Unibar H:
Effi­ciënt ener­gie­trans­port

01:25


Één oplossing, vier belang­rijke voor­delen

Effi­ciënt ontwerp

Unibar H biedt ultieme vrij­heid in ontwerpen. Ieder onder­deel van dit flexibele systeem is beschik­baar in BIM. Zo kan er tot in het kleinste detail een effi­ciënt digi­taal ontwerp gere­a­li­seerd worden. Heb je behoefte aan een oplossing op maat vanwege bouw­kun­dige eisen? Dan zorgt Hager ervoor dat deze tijdig voor je vervaar­digd wordt.

Betrouw­baar systeem

Unibar H is eenvoudig in ontwerp en gemak­ke­lijk in gebruik. Toch is het ook een zeer geavan­ceerd systeem. Het rail­ko­ker­sys­teem Unibar H is uitvoerig getest en heeft tal van certi­fi­ce­ringen. Zo geeft het systeem je de maxi­male veilig­heid die klanten verwachten, zoals jij ook van Hager mag verwachten.

Gebruiks­gemak

In het ontwerp­proces is de aandacht met name op effi­ci­ëntie gericht geweest. Unibar H is daarom eenvoudig te instal­leren en monteren op de bouw­plaats. Alle onder­delen zijn voor­ge­mon­teerd. Ze hoeven alleen nog maar te worden geïn­stal­leerd volgens onze gede­tail­leerde hand­lei­ding. Daar­naast is het, wanneer nodig, altijd mogelijk om ook na montage afzon­der­lijke onder­delen om te ruilen of te vervangen.

Waar­de­volle inves­te­ring

Het rail­ko­ker­sys­teem Unibar H is toekomst­be­stendig. Naast de beste prijs-kwali­teit­ver­hou­ding op de korte termijn, korte instal­la­tie­tijd en betere kosten­ef­fi­ci­ëntie tegen­over beka­belde oplossingen, is Unibar H ook op de lange termijn betrouw­baar en kosten­be­spa­rend. Het rail­ko­ker­sys­teem heeft geen onder­houd nodig en gaat jaren­lang mee.


Jouw project met een Unibar M+H rail­ko­ker­sys­teem

Ondersteuning, bere­ke­ningen, 3D-model­le­ring en advies

hager project boskalis railkoker

Project­ver­loop

Kies je tijdens je project voor een rail­ko­ker­sys­teem bij de Hager-verdeler? Dan kun je rekenen op onze volledige ondersteuning bij engi­nee­ring. Van het maken van BIM-modellen tot advies over de juiste toepas­sing en prak­ti­sche tips en tricks bij de aanleg van je systeem. Lees ook de blog van onze collega over het verloop van rail­ko­ker­pro­jecten.

 

railkoker 3d modellering

3D-model­le­ring

We onder­steunen je bij het in 3D model­leren van de railkoker in het BIM-model. We houden reke­ning met de eigen­schappen en aanwe­zige bouw- en installatie-elementen als gas- en water­lei­dingen, lucht­be­han­de­lings­sys­temen en brand­schei­dingen. Ook helpen we je bij het analy­seren van aanlo­pers. Daar­voor gebruiken we Revit en Solid Works.

railkoker maatwerk

Maat­werk

Risico's en kleine afwij­kingen in de prak­tijk inven­ta­ri­seren we vooraf. Daarom werken we met passtukken, waar­voor we vooraf tijd incal­cu­leren. Het laatste stuk wordt inge­meten, gemaakt en gemon­teerd nadat alle andere elementen gemon­teerd zijn. Dit voor­komt verras­singen in budget en plan­ning en geeft een gega­ran­deerd resul­taat.


Zo pakken we een rail­ko­ker­pro­ject aan

Van goed advies tot en met een gedegen uitvoe­ring: wij zorgen voor de complete elektrische infrastructuur. Van de schakel- en verdeel­in­rich­ting brengt het rail­ko­ker­sys­teem je ener­gie­voor­zie­ning door het hele gebouw.  

01:50


Euro Caps fabriek toekomst­be­stendig met railkoker


Wij staan je bij van A tot Z

Samen brengen we jouw project met rail­ko­ker­sys­teem naar een perfecte ople­ve­ring

In elke fase van jouw ener­gie­dis­tri­bu­tie­pro­ject kun je rekenen op onze hulp. Ook bij het advies, ontwerp, de uitvoe­ring en montage van het Unibar M+H rail­ko­ker­sys­teem. Onze service omhelst ook het bestellen van de juiste componenten en de bijbe­ho­rende logis­tiek zoals het leveren van mate­ri­aal­lijsten en het trans­port naar de bouw­plaats.

 

Snelle en probleem­loze montage

En de montage? Ook daar hoef je je geen zorgen over te maken. Wij stemmen alles af met de elek­tro­tech­nisch installateur en onze vaste monta­ge­part­ners. Die zijn alle­maal bekend met Unibar M+H en werken volgens gede­tail­leerde werk­te­ke­ningen met duide­lijke code­ringen die op de elementen terug­komen. De montage van onze rail­ko­ker­sys­temen verloopt zo snel en probleem­loos.

 

Een veilig en betrouw­baar systeem bij ople­ve­ring

Ople­veren doen we volgens een vaste check­list. Aandraaien, fase-volg­orde, het testen en rappor­teren van kort­sluit­vast­heid en isola­tie­weer­stand: alles komt voorbij zodat jouw project gega­ran­deerd betrouw­baar en veilig wordt opge­le­verd aan de eind­ge­bruiker. 

 


Een duur­zame oplossing voor Zieken­huis Rijn­state Elst

Rijn­state Elst is het eerste zieken­huis in Nederland dat, met de hulp van Hager, volledig over­stapt op hernieuw­bare ener­gie­bronnen. Bijna 400 meter aan rail­ko­kers vormen hierin de bloed­vaten van de installatie.


For you, with you.

Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.