Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken SPK900
EAN-nummer
3250615515124
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 199,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Spanning
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-13,30 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-10,10 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs C2 IEC 616430,91 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE10 kA
Afmetingen
-
Hoogte102 mm
-
Breedte25 mm
-
Diepte63,5 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK900
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB
Meer documentatie