The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • SPK900
    EAN-nummer
    3250615515124
    Verpakking
    1 Stuk

    Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken SPK900

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken

    SPK900

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      C1, C2, C3, D1, B2
    Span­ning
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      3,30 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      0,10 kV
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In 8 - 20 µs C2 IEC 61643
      0,91 kA
    • Max. ontla­ding (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      10 kA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      102 mm
    • Breedte
      25 mm
    • Diepte
      63,5 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPK900
    PDF
    RoHS report SPK900
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPK900 | Hager Nederland

      Afbeelding SPK900

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPK900 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPK900

      Overspanningsbeveiliging RJ45 voor ethernet en VoIP netwerken

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

      PDF
      496,94 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group