Doorverbindingsrail 4P 35 mm² voor SPA180 KBN480
EAN-nummer
3250613741594
Verpakking
50 stuks
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 26,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte28,30 mm
-
Breedte149 mm
-
Diepte12 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSnap-on montage
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Max. continue bedrijfsspanning Uc DC IEC 61643690 V
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.