Steekelement T3 N-PE Uc - 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1,4kV SPC043N
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Type stelselTN-S, TT
-
Met meldcontactNee
-
Vereistenklasse IEC 61643T3
-
Aantal modulen2
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
-
Hoogte44,80 mm
-
Breedte35,20 mm
-
Diepte60,9 mm
-
SignaallampOptisch
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,50 kV
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPC043N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SPC043N
Steekelement T3 N-PE Uc 264 V In 3 kA Uoc 6 kV Up 1,4 kV
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF349,56 kB