The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ZAL155

Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 155, leeg, 1560x583x277 mm ZAL155

EAN-nummer
3250611070566
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 155, leeg, 1560x583x277 mm

ZAL155

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (10)
    • Insteek­klem 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Aard­rail/PE-aansluiting 2 producten beschikbaar
    • Inbouw monta­ge­ac­ces­soires 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Inbouw monta­ge­ac­ces­soires
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Componenten voor deuren
    • Dakplaat voor kast
    • Docu­ment­houder
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 6,15  / Stuk*
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 6,15  / Stuk*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,10  / Stuk*
    • KH23C

      Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

      € 23,40  / Stuk*
    • KH25C

      Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

      € 38,70  / Stuk*
    • ZAY52T

      Bevestigingsset voor inbouwveld ZAL155/175, met membraamflens

      € 279,00  / Stuk*
    • ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

      € 212,00  / Stuk*
    • ZAY69846

      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

      € 51,70  / Stuk*
    • ZAY90274

      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205

      € 232,00  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 29,30  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1560 mm
    • Breedte
      583 mm
    • Diepte
      277 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    • Met railsysteem
      Nee
    • Met statief
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    Deksel, deur
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Zwenk­greep
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Deels­ver­zonken
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration ZAL155
    PDF
    Hager RoHS report ZAL155
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAL155 | Hager Nederland

      Afbeelding ZAL155

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAL155 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAL155

      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 155, leeg, 1560x583x277 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-10

      PDF
      204,16 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group