The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ZAL152P

Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 152, met montageplaat, 1560x361x277 mm ZAL152P

EAN-nummer
3250611070559
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Niet meer leverbaar

Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 152, met montageplaat, 1560x361x277 mm

ZAL152P

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Insteek­klem 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Aard­rail/PE-aansluiting 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Insteek­klem
  • Toebe­horen verdeel­klemmen
  • Aard­rail/PE-aansluiting
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Componenten voor deuren
  • Docu­ment­houder
  • KN06N

    Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

    € 6,15  / Stuk*
  • KN06E

    Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

    € 6,15  / Stuk*
  • KN00A

    Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

    € 5,10  / Stuk*
  • KH23C

    Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

    € 23,40  / Stuk*
  • KH25C

    Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

    € 38,70  / Stuk*
  • ZAY55517

    Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

    € 212,00  / Stuk*
  • ZAY69846

    Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

    € 51,70  / Stuk*
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

    € 29,30  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1560 mm
  • Breedte
    361 mm
  • Diepte
    277 mm
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Ja
Samen­stel­ling
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
  • Met railsysteem
    Nee
  • Met statief
    Ja
  • Aantal velden in de breedte
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
  • Bescher­mings­klasse
    Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
Deksel, deur
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    2
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Deels­ver­zonken
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 400 V

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ZAL152P
PDF
Hager RoHS report ZAL152P
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding ZAL152P | Hager Nederland

    Afbeelding ZAL152P

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ZAL152P | Hager Nederland

    Hager Productdatablad ZAL152P

    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 152, met montageplaat, 1560x361x277 mm

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group