Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 152, leeg, 1560x361x277 mm ZAL152
EAN-nummer
3250611070542
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
ZAY95075
Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
€ 36,30/ Stuk
Optionele accessoires
-
Insteekklem 2 producten beschikbaar -
Toebehoren verdeelklemmen 1 producten beschikbaar -
Aardrail/PE-aansluiting 2 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar -
Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1560 mm
-
Breedte361 mm
-
Diepte277 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Samenstelling
-
Materiaal montageplaatNee
-
Met railsysteemNee
-
Met statiefJa
-
Aantal velden in de breedte1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK10
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Deksel, deur
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeDeelsverzonken
Spanning
-
Nominale spanning230 - 400 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ZAL152
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ZAL152
Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 152, leeg, 1560x361x277 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF628,68 kB
Meer documentatie