Tekstveld voor tussenring, lichtwit glanzend WDA8100WG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 101 producten beschikbaar -
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Potentiaalvereffeningscontactdoos 2 producten beschikbaar -
Centraaldeel zorginstallatie 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 170 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Belangrijkste functies
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Duidelijke identificatie
Het tekstveld van de afdekramen en wandcontactdozen zorgt voor een duidelijke identificatie.
Technische eigenschappen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte53 mm
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
TransparantJa
-
MateriaalThermoplast
-
Gerelateerde SeriesA.1 Thermoplast, A.8 Aluminium, A.8 Glas, A.8 Roestvrijstaal, C.1 Thermoplast, C.8 Aluminium, C.8 Glas, C.8 Roestvrijstaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA8100WG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDA8100WG
Tekstveld voor tussenring, lichtwit glanzend
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB