- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- A.1 - Communicatietechniek
- A.8 - Communicatietechniek
- C.1 - Communicatietechniek
- C.8 - Communicatietechniek
- Toon meer
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x, antr. WAF2162AT
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Onderdeel voor communicatietechniek 2 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 164 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 9 producten beschikbaar -
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 12 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 437 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerModular jack
-
Aantal aansluitingen3
-
Aantal modulen2
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte10 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAF2162AT
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAF2162AT
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x, antr.
PDF -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP3,15 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB