Vervallen

3-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 1-fase VKG021A

EAN-nummer
3250611050797
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­rail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar
  • Hoofdschakelaar 1 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 14 producten beschikbaar
  • Aard­lekschakelaar (RCCB) 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 38 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
Afme­tingen
  • Diepte
    89 mm
  • Inwen­dige diepte
    79,60 mm
  • Hoogte
    365 mm
  • Breedte
    220 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
  • Dikte zijwand
    2,50 mm
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Kunst­stof
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    16
  • Aantal fasen
    1
Leve­rings­om­vang
  • Aantal aard­lek­au­to­maten type A
    2
  • Aantal aard­lekschakelaars
    0
Samen­stel­ling
  • Aantal groepen
    3
  • Aantal licht­groepen
    3
  • Aantal rijen
    1
  • Aantal DIN-rails
    1
  • Uitbrei­ding mogelijk­heid
    Ja
  • Met beltrans­for­mator
    Nee
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.