Kamrail geïsoleerd 1-polig, 4 modulen, 63 A KB41N

EAN-nummer
3250616510302
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I50
€ 3,55
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Afme­tingen
  • Lengte
    64 mm
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.