Deur plaatstaal voor VA36NL VA36T
EAN-nummer
3250616410633
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N38
Brutoprijs
€ 57,30
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor behuizingstypeOpbouw
Afmetingen
-
Hoogte495 mm
-
Breedte285 mm
-
Diepte36 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten0
Materiaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
MateriaalMetaal
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Uitvoering
-
Positie kastdeurLinks
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Type slotKlik op slot
Samenstelling
-
Aantal verdelerrijen3
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding VA36T
-
Product datasheet
Hager Productdatablad VA36T
Deur plaatstaal voor VA36NL
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Meer documentatie