The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Verdelers tot 63 A
  • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen
  • VA48T
  • Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebe­horen

Deur plaatstaal voor VA48NL VA48T

EAN-nummer
3250616410640
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
N38
Brutoprijs
€ 69,60
/ Stuk *
€ 69,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Deur plaatstaal voor VA48NL

VA48T

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Kabel- en buis­in­voer
  • VZ412

    Kabelkanaalkap, Volta

    € 49,00  / Stuk*

Bijpassende producten

  • VA48NL

    Opbouwverdeler volta IP30, 640 x 305 mm, 4 x 12 modulen

    € 191,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor behui­zings­type
    Opbouw
Afme­tingen
  • Hoogte
    620 mm
  • Breedte
    285 mm
  • Diepte
    36 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    0
Materiaal
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Metaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Type slot
    Klik op slot
Samen­stel­ling
  • Aantal verde­ler­rijen
    4
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VA48T
PDF
Hager RoHS report VA48T
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VA48T | Hager Nederland

    Afbeelding VA48T

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad VA48T | Hager Nederland

    Hager Productdatablad VA48T

    Deur plaatstaal voor VA48NL

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    VU12LN - Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modulen, deur wit
    VU12LN
    Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modulen, deur wit
    Brutoprijs
    € 163,00
    / Stuk *
    € 163,00
    / Stuk *
  • 2
    VZ131N - Zichtvensterdeur VU12LN
    VZ131N
    Zichtvensterdeur VU12LN
    Brutoprijs
    € 99,80
    / Stuk *
    € 99,80
    / Stuk *
  • 3
    VU36LN - Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit
    VU36LN
    Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modulen, deur wit
    Brutoprijs
    € 242,00
    / Stuk *
    € 242,00
    / Stuk *
  • 4
    VZ114N - Inbouwraam hoogte = 25 mm voor VU48LN
    VZ114N
    Inbouwraam hoogte = 25 mm voor VU48LN
    Brutoprijs
    € 103,00
    / Stuk *
    € 103,00
    / Stuk *
  • 5
    VZ406 - DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm
    VZ406
    DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm
    Brutoprijs
    € 6,35
    / Stuk *
    € 6,35
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group