The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • VA36NL
    EAN-nummer
    3250616410275
    Verpakking
    1 Stuk

    Opbouwverdeler Volta - IP30, 515x305 mm, 3x12 modules VA36NL

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    VA36CN

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouwverdeler Volta - IP30, 515x305 mm, 3x12 modules

    VA36NL

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (10)
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 1 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 1 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 3 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Deursluiting
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Afdek­strook
    • Docu­ment­houder
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Componenten voor deuren
    • Kabel- en buis­in­voer
    • VZ711

      Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

      € 7,20  / Stuk*
    • VZ302N

      Cilinderslot Volta, inclusief 2 sleutels

      € 49,50  / Stuk*
    • VZ406

      DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm

      € 6,60  / Stuk*
    • S30N

      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0, 5 module

      € 9,10  / Stuk*
    • S35S

      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 4,55  / Stuk*
    • P032F

      Afdekclip 1 module wit

      € 0,67  / Stuk*
    • VZ407

      Tekeninghouder Volta

      € 12,00  / Stuk*
    • VA36T

      Deur plaatstaal voor VA36CN

      € 59,80  / Stuk*
    • VZ308N

      Deursluiting Volta

      € 13,50  / Stuk*
    • VZ412

      Kabelkanaalkap, Volta

      € 51,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      63 A
    Vermogen
    • Max. vermo­gens­ver­lies per kast bij ΔT=20 K
      17 W
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      3
    • Aantal verde­ler­rijen
      3
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      36
    • Aantal halve modulen per rail­klem
      72
    Func­ties
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      515 mm
    • Breedte
      305 mm
    • Diepte
      96,50 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      12
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      0
    • Aantal sloten
      0
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • UV-be­stendig
      Nee
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    • Gloei­draad test
      650 °C
    • Bescher­mings­klasse met deur
      IP30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA36NL
    PDF
    RoHS report VA36NL
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VA36NL | Hager Nederland

      Afbeelding VA36NL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VA36NL | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VA36NL

      Opbouwverdeler volta IP30, 515 x 305 mm, 3 x 12 modulen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-07-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
      Afbeelding Montagehandleiding quickconnect-klemmen | Hager Nederland

      Montagehandleiding quickconnect-klemmen

      PDF
      571,64 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Afbeelding Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
      Afbeelding Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group