Bouwsteen, 300x500mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal UD22A2

EAN-nummer
3250616141032
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V15
€ 98,20
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Verdeel­klemmen 8 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 5 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­koker 4 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    125 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    2
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Verti­caal
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    9010

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.