![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Verdeelklem 1-polig 160 A 1 x 70 mm² / 6 x 16 mm² KJ02C
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Verdeelklemmen 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom160 A
-
Aantal polen1
-
Hoogte90 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte50 mm
-
Aantal modulen2
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm4
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KJ02C
-
Technische appendix (multiproducten)
Hager KJ0 aandraaimoment
Technische appendix (multiproducten) en-GB, en-US 2011-11-21
PDF29,69 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-08-29
PDF193,62 kB