Overspanningsbeveiliging T2 2-polig TNS/TT 40 kA SPB213
EAN-nummer
3250615515445
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 175,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overspanningsbeveiliging voeding (T2) 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Spanning
-
Nominale spanning Ue240 - 415 V
-
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1275 V
-
Spanningsbeschermingsniveau omhoog L-PE/N-PE volgens IEC 61643-111,60 kV
-
Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-111350 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)125 A
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Afmetingen
-
Hoogte89,80 mm
-
Breedte35,60 mm
-
Diepte65,7 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 80 °C
Netwerkconfiguratie
-
Type stelselTN-S, TT
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1,5 - 25,0 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1,5 - 35,0 mm²
Normen
-
Vereistenklasse IEC 61643T2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Aandraaimoment3 - 3 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPB213
-
Product datasheet
Hager Productdatablad SPB213
Overspanningsbeveiliging T2 2-polig TNS/TT 40 kA
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-06-14
PDF996,26 kB
Meer documentatie