The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPB015
    EAN-nummer
    3250615514851
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1,35 kV SPB015

    Brutoprijs
    € 101,00
    / Stuk *
    € 101,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1,35 kV

    SPB015

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Refe­ren­tie­test­span­ning Utest AC
      255 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    • Type voeding
      AC
    • Continue bedrijfsspan­ning Uc volgens IEC 61643-1
      275 V
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      1,35 kV
    • Nomi­nale span­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Max. hoogte
      2000 m
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      52,4 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      55,3 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Op basis­ele­ment
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      25 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax)
      40 kA
    • Max. over­stroom­be­vei­li­ging, paral­lelschakeling (zeke­ring)
      125 A
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In
      20 kA
    Installatie, montage
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Alleen voor intern gebruik
    • Stan­daard
      IEC/EN 61643-11
    Veilig­heid
    • Wijze van bescher­ming
      L-N, L-PEN
    • TOV-­ge­drag op UT
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      TN, TT
    Gebruik
    • Is toegan­ke­lijk
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPB015 | Hager Nederland

      Afbeelding SPB015

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPB015 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPB015

      Steekelement T2 L-N Uc 275 V Imax 40 kA Up 1,35 kV

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Nederland

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-20 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPA080 - Steekelement L-N Uc - 264V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA180
      SPA080
      Steekelement L-N Uc 264 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA180
      Brutoprijs
      € 422,00
      / Stuk *
      € 422,00
      / Stuk *
    • 2
      SPE020R - Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 2P
      SPE020R
      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 2P
      Brutoprijs
      € 37,90
      / Stuk *
      € 37,90
      / Stuk *
    • 3
      SPE040R - Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 4P
      SPE040R
      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 4P
      Brutoprijs
      € 53,00
      / Stuk *
      € 53,00
      / Stuk *
    • 4
      SPE010R - Signaalcontact - Voor T2 overspanningsbeveiliging 1P
      SPE010R
      Signaalcontact voor T2 overspanningsbeveiliging 1P
      Brutoprijs
      € 27,30
      / Stuk *
      € 27,30
      / Stuk *
    • 5
      SPB015N - Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1,5 kV
      SPB015N
      Steekelement T2 N-PE Uc 260 V Imax 40 kA Up 1, 5 kV
      Brutoprijs
      € 131,00
      / Stuk *
      € 131,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group