De Hager KBN480 doorverbindingsrail is geschikt om 3x de SPA180 en 1x de SPA180N overscpanningsbeveiliging componenten te koppelen. Door gebruik te maken van de doorverbindingsrail maakt het verbinden van de componenten een stuk sneller en eenvoudiger, dan bij het gebruik van losse draden. Tevens wordt de meest optimale draad dikte van 35mm² gebruikte om de componenten te verbinden.
EAN-nummer
3250613741594
Verpakking
50 stukken
Artikelgroep
F70
Doorverbindingsrail - 4-polig, 35 mm², voor SPA180 KBN480
Brutoprijs
€ 28,80
/ stuk
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte28,30 mm
-
Breedte149 mm
-
Diepte12 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlemverbinding
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 85 °C
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Max. continu bedrijfsspanning Uc DC690 V
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KBN480
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad KBN480
Doorverbindingsrail 4P 35 mm² voor SPA180
PDF -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF278,65 kB
Meer documentatie