SL, afdekkap voor outlet voor goot 115 mm hoog, zwart SL201159329011

EAN-nummer
4012740853392
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
€ 24,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL201159409011
SL201159409011
SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 115 mm hoog, zwart
€ 37,10/ Stuk

Optionele accessoires

  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Frame 11 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    160 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.