SL, deksel 20x115 mm, zwart SL2011529011

EAN-nummer
4012740221931
Verpakking
24 Meter
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 14,60
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL201151
SL201151
SL, bodemprofiel 20x115 mm, zwart
€ 10,60/ meter

Optionele accesoires

  • Installatie­goot 6 producten beschikbaar
  • Afdekkap outlet 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    115 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Desk­sel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Zonder flex­rand
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL2011529011 | Hager Nederland

    Afbeelding SL2011529011

  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie International 2021-02-12 | Hager Nederland

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring pl-PL 2023-10-10

    PDF
    407,24 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.