SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 115 mm hoog, zwart SL201159119011
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Buitenhoek voor plintgoot 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Uitgerust metLeeg
-
Hoogte206 mm
-
Breedte102 mm
-
Diepte48 mm
-
Aantal eenheden1
-
Lege contactdoosNee
-
MateriaalKunststof
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-code9011
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidStandaard 60 mm
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SL201159119011
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL201159119011
SL, outlet universeel schakelmateriaal voor goot 115 mm hoog, zwart
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB