The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • SL200552D6

SL Recy30%, deksel 20x55 mm, sucupira SL200552D6

EAN-nummer
4012740893978
Verpakking
18 meter
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 13,00
/ meter *
€ 13,00
/ meter *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

SL Recy30%, deksel 20x55 mm, sucupira

SL200552D6

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200551
SL200551
SL Recy30%, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
€ 6,15/ meter
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Hulp­stukken voor plint­goot 4 producten beschikbaar
  • Outlet voor plint­goot 3 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor wand­goot 1 producten beschikbaar
  • Outlet voor plint­goot zonder afdekkap 1 producten beschikbaar
  • Installatie­goot 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Hulp­stukken voor plint­goot
  • Outlet voor plint­goot
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor wand­goot
  • Outlet voor plint­goot zonder afdekkap
  • Installatie­goot
  • SL200558D1

    SL, aftakstuk voor goot 55 mm hoog, alulook

    € 24,50  / Stuk*
  • SL2005589011

    SL, aftakstuk voor goot 55 mm hoog, zwart

    € 17,10  / Stuk*
  • SL2005581D1

    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, alulook

    € 11,20  / Stuk*
  • SL20055819011

    SL, aansluitstuk voor hoekgoot EK40040 op goot 55 mm hoog, zwart

    € 8,10  / Stuk*
  • SL20055911D1

    SL20055, outlet universeel schakelmateriaal, aluminiumlook

    € 58,00  / Stuk*
  • SL200559119011

    SL20055, outlet universeel schakelmateriaal, zwart

    € 38,30  / Stuk*
  • SL20055931

    SL, frame voor outlet voor goot 55 mm hoog

    € 13,00  / Stuk*
  • G6090SCHW

    Onderinvoer plintkanaal 3x19 mm pvc, zwart

    € 11,60  / Stuk*
  • SL200559409011

    SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, zwart

    € 35,80  / Stuk*
  • COL40110SET19016

    Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit

    € 67,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Sucu­pira
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-03-05
PDF
406,73 kB
REACH declaration SL200552D6
PDF
RoHS report SL200552D6
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL200552D6 | Hager Nederland

    Afbeelding SL200552D6

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SL200552D6 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SL200552D6

    SL Recy30%, deksel 20x55 mm, sucupira

    PDF
  • Software

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group