SL, deksel met dubbele flexrand 20x55 mm, zwart SL20055219011

EAN-nummer
4012740893992
Verpakking
36 Meter
Artikelgroep
1C7
€ 9,20
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200551
SL200551
SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
€ 6,15/ meter

Optionele accessoires

  • Installatie­goot 6 producten beschikbaar
  • Afdekkap outlet 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 9 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Flex­rand wand/­vloer
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.