Installatieautomaat 1-polig 40 A B-karakteristiek 6 kA MBN140E

EAN-nummer
3250614312809
Verpakking
12 stuks
Artikelgroep
D73
Brutoprijs
€ 35,30
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -15°C
    49,5 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    48,5 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    47,5 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    46,5 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    45,5 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    44,5 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    43,4 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    42,3 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    41,2 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    40 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    38,8 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    37,6 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    36,3 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    35 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    33,6 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    32,2 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    30,7 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    29,1 A
Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Tropen­be­sten­dig­heid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    4,80 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding MBN140E | Hager Nederland

    Afbeelding MBN140E

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17

    PDF
    773,46 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17

    PDF
    716,52 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-03-11

    PDF
    410,57 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.