Dubbeladapter 185 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen LVZ00DA185K-185
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitklem stroomrail 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 7 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte60 mm
-
Breedte100 mm
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Afstand railsysteem185 mm
-
Nominale stroom IN160 A
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Aandraaimoment14 - 32 NM
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZ00DA185K-185
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LVZ00DA185K-185
Dubbeladapter 185 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF282,56 kB