The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • LVSW00100R

Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklem voorbereid trafoblok LVSW00100R

EAN-nummer
4049857133383
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklem voorbereid trafoblok

LVSW00100R

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (9)
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 2 producten beschikbaar
    • Code­ringsmateriaal 1 producten beschikbaar
    • Stroom­trans­for­mator 2 producten beschikbaar
    • Kabelaansluiting 1 producten beschikbaar
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • Code­ringsmateriaal
    • Stroom­trans­for­mator
    • Kabelaansluiting
    • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam
    • Aansluit­klem stroom­rail
    • LVZ00BTS

      Tekstvensterhouder gr. 00, 60/100/185 mm

      € 5,25  / Stuk*
    • LVZ00AK

      Kabelafdekkap kort Gr. 00 voor 60/100mm

      € 6,80  / Stuk*
    • LVZ00AL

      Kabelafdekkap lang Gr. 00 voor 60/100mm

      € 7,55  / Stuk*
    • LVZ00BST

      Tekstvenster kantelbaar gr. 00, 60/100/185 mm

      € 7,30  / Stuk*
    • LVZ00WD150

      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase

      € 217,00  / Stuk*
    • LVZ00WE150

      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 1-fase

      € 115,00  / Stuk*
    • LVZ00C

      Brugklem voor koper (set à 3 stuks)

      € 15,90  / Stuk*
    • LVZ00AOU

      Opvulmodule/kabelafdekkap voor aanluiting gr. 00 60/100 mm, blind

      € 14,90  / Stuk*
    • LVZ00EK

      Railcontacthaken voor 00 100/185 mm (set à 3 stuks)

      € 34,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom lcc
      100 kA
    • Voor­waar­de­lijke nomi­nale kort­sluit­stroom bij Ue=400&nb­sp;V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      5 kA
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      NH00
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Directe aansluiting
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 - 95 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      4 - 95 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Kast­klem
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      3
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      14 - 14 NM
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      200
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      1400
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Afme­tingen
    • Afstand railsysteem
      100 mm
    • Hoogte
      401 mm
    • Diepte
      123 mm
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      20 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elektrische bevei­li­ging
    • Met fout­in­di­cator
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVSW00100R | Hager Nederland

      Afbeelding LVSW00100R

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad LVSW00100R | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVSW00100R

      Gr. 00, 100 mm railafstand, 3-polig schakelend, kooiklem voorbereid trafoblok

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,10 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

      Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

      Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group