Opvulmodule/kabelafdekkap voor aanluiting gr. 00 60/100 mm, blind LVZ00AOU

EAN-nummer
4049857199426
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
Brutoprijs
€ 13,80
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    5 mm
  • Breedte
    300 mm
  • Diepte
    500 mm
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Kunst­stof
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LVZ00AOU | Hager Nederland

    Afbeelding LVZ00AOU

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-03-20

    PDF
    700,22 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.