The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • LVZ00BST
    EAN-nummer
    4049857199334
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    8V1
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken en toebe­horen
    • NH-mes­pa­troon­last­schei­derstroken fv+ en toebe­horen
    • Toon meer

    Tekstvenster kantelbaar gr. 00, 60/100/185 mm LVZ00BST

    Brutoprijs
    € 7,60
    / Stuk *
    € 7,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tekstvenster kantelbaar gr. 00, 60/100/185 mm

    LVZ00BST

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      42 mm
    • Hoogte
      0,30 mm
    • Breedte
      29,50 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Gere­la­teerde Series
      fv+ 160A | NH00 185mm 1-polig | Klemmen, fv+ 160A | NH00 185mm 1-polig | M8-klem, fv+ 160A | NH00 185mm 3-polig | Klemmen, fv+ 160A | NH00 185mm 3-polig | M8-klem, LV, LL, R2000, V | NH00 100mm 1-polig | M8-klem, LV, LL, R2000, V | NH00 100mm 3-polig | M8-klem, LV, LL, R2000, V | NH00 185mm 1-polig | Klemmen, LV, LL, R2000, V | NH00 185mm 1-polig | M8-klem, LV, LL, R2000, V | NH00 185mm 3-polig | Klemmen, LV, LL, R2000, V | NH00 185mm 3-polig | M8-klem

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager RoHS report LVZ00BST
    PDF
    REACH declaration LVZ00BST
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LVZ00BST | Hager Nederland

      Afbeelding LVZ00BST

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LVZ00BST | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LVZ00BST

      Tekstvenster kantelbaar gr. 00, 60/100/185 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZ00WD150 - Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      LVZ00WD150
      Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase
      Brutoprijs
      € 226,00
      / Stuk *
      € 226,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZ00DA185-185 - Dubbeladapter 185/185mm, voor gr. 00
      LVZ00DA185-185
      Dubbeladapter 185/185mm, voor gr. 00
      Brutoprijs
      € 94,70
      / Stuk *
      € 94,70
      / Stuk *
    • 3
      LVZ00DA100-185 - Dubbeladapter 100 mm op 185 mm voor Vertigroup NH00
      LVZ00DA100-185
      Dubbeladapter 100 mm op 185 mm voor Vertigroup NH00
      Brutoprijs
      € 107,00
      / Stuk *
      € 107,00
      / Stuk *
    • 4
      LVZ00DA185K-185 - Dubbeladapter 185 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen
      LVZ00DA185K-185
      Dubbeladapter 185 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen
      Brutoprijs
      € 119,00
      / Stuk *
      € 119,00
      / Stuk *
    • 5
      LVZ00DA100K-185 - Dubbeladapter 100 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen
      LVZ00DA100K-185
      Dubbeladapter 100 op 185 mm voor Vertigroup 2x NH00, aansluiting met klemmen
      Brutoprijs
      € 155,00
      / Stuk *
      € 155,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group