Zekering CHT 10- 2 A Ø 10,3 x 38 mm LF302G
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte10.3 x 38
-
Nominale stroom IN2 A
-
Nominaal afschakelvermogen I1 bij 500 V AC IEC 60269-2120 kA
-
Vermogensverlies bij IN0,60 W
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1120 kA
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning500 - 500 V
-
AfschakelkarakteristiekC
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF302G
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LF302G
Zekering CHT 10- 2 A Ø 10,3 x 38 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB