The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
    • L936C1-25
    EAN-nummer
    3250614128264
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    8C1
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders

    Zekering C 1-25 A Ø 9 x 36 mm L936C1-25

    Brutoprijs
    € 3,26
    / Stuk *
    € 3,26
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Zekering C 1-25 A Ø 9 x 36 mm

    L936C1-25

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Zeke­ring
    • Kenmerken zeke­ring
      gG
    • Zeke­rings­grootte
      9 x 36
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      2,80 W
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      0,02 kA
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning
      400 - 400 V
    Uitvoe­ring
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L936C1-25
    PDF
    RoHS report L936C1-25
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L936C1-25 | Hager Nederland

      Afbeelding L936C1-25

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L936C1-25 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L936C1-25

      Zekering C 1-25 A Ø 9 x 36 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      256,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L8532C20 - Zekering C-20 A Ø 8,5 x 32 mm
      L8532C20
      Zekering C-20 A Ø 8, 5 x 32 mm
      Brutoprijs
      € 3,41
      / Stuk *
      € 3,41
      / Stuk *
    • 2
      L936C1-06 - Zekering C 1- 6 A Ø 9 x 36 mm
      L936C1-06
      Zekering C 1- 6 A Ø 9 x 36 mm
      Brutoprijs
      € 2,77
      / Stuk *
      € 2,77
      / Stuk *
    • 3
      L936C1-10 - Zekering C 1-10 A Ø 9 x 36 mm
      L936C1-10
      Zekering C 1-10 A Ø 9 x 36 mm
      Brutoprijs
      € 3,32
      / Stuk *
      € 3,32
      / Stuk *
    • 4
      L8532C06 - Zekering C- 6 A Ø 8,5 x 32 mm
      L8532C06
      Zekering C- 6 A Ø 8, 5 x 32 mm
      Brutoprijs
      € 2,86
      / Stuk *
      € 2,86
      / Stuk *
    • 5
      L936C1-20 - Zekering C 1-20 A Ø 9 x 36 mm
      L936C1-20
      Zekering C 1-20 A Ø 9 x 36 mm
      Brutoprijs
      € 3,48
      / Stuk *
      € 3,48
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group