Zekeringhouder L38 3-polig 32 A, 3 modulen LU503

EAN-nummer
3250614123900
Verpakking
4 stuks
Artikelgroep
8C3
Brutoprijs
€ 33,60
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Cilin­dri­sche zeke­ring 12 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    77 mm
  • Breedte
    52,50 mm
  • Diepte
    75 mm
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    6
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2,10 W
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
  • Type voeding
    AC
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    10.3 x 38
Desk­sel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LU503 | Hager Nederland

    Afbeelding LU503

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-05-24

    PDF
    86,78 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.