The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Circuit­be­vei­li­ging
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
    • LSN404
    EAN-nummer
    3250614120046
    Verpakking
    3 stuks
    Artikelgroep
    8C3
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
    • Toon meer

    Zekeringhouder L32 3-polig + N 25 A, 4 modulen LSN404

    Brutoprijs
    € 28,55
    / Stuk *
    € 28,55
    / Stuk *
    Tip: door te verbinden met stift kamrail KB463A en aansluitklem KF83D
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Zekeringhouder L32 3-polig + N 25 A, 4 modulen

    LSN404

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kamrail 2 producten beschikbaar
    • Kabelaansluiting 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kamrail
    • Kabelaansluiting
    • KB463A

      Kamrail stift 4-polig voor 3 automaten 4-polig, 63 A

      € 37,50  / Stuk*
    • KB163P

      Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A

      € 7,55  / Stuk*
    • KF00A

      Stiftaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²

      € 3,90  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      76,50 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      76,90 mm
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Pool­type
      3P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      8
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2,20 - 2,20 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      3 W
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    • Type voeding
      AC
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      4
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 16 mm²
    Zeke­ring
    • Zeke­rings­grootte
      8.5 x 31.5
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration LSN404
    PDF
    RoHS report LSN404
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LSN404 | Hager Nederland

      Afbeelding LSN404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LSN404 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LSN404

      Zekeringhouder L32 3-polig + N 25 A, 4 modulen

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,53 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L502PV - Zekeringhouder Ø 10 x 38 2-polig 32 A 1000 VDC, 2 modulen
      L502PV
      Zekeringhouder Ø 10 x 38 2-polig 32 A 1000 VDC, 2 modulen
      Brutoprijs
      € 21,60
      / Stuk *
      € 21,60
      / Stuk *
    • 2
      LU501 - Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module
      LU501
      Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module
      Brutoprijs
      € 12,57
      / Stuk *
      € 12,57
      / Stuk *
    • 3
      LSN402 - Zekeringhouder L32 2-polig 25 A, 2 modulen
      LSN402
      Zekeringhouder L32 2-polig 25 A, 2 modulen
      Brutoprijs
      € 14,35
      / Stuk *
      € 14,35
      / Stuk *
    • 4
      LSN401 - Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module
      LSN401
      Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module
      Brutoprijs
      € 7,17
      / Stuk *
      € 7,17
      / Stuk *
    • 5
      LF310PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 10 A
      LF310PV
      Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 10 A
      Brutoprijs
      € 16,85
      / Stuk *
      € 16,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group