Zekering C- 6 A Ø 8,5 x 32 mm L8532C06
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren algemeen 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte8.5 x 32
-
Nominale stroom IN6 A
-
Nominaal afschakelvermogen I1 bij 500 V AC IEC 60269-2120 kA
-
Vermogensverlies bij IN1,10 W
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning400 - 400 V
-
AfschakelkarakteristiekC
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L8532C06
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L8532C06
Zekering C- 6 A Ø 8,5 x 32 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF256,24 kB