The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX
    • L14700
    EAN-nummer
    3250610100615
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    H90
    • Tijdschakel­klok analoog - digi­taal - KNX
    • Toebe­horen
    • Cilin­dri­sche zeke­ringen
    • Toon meer

    Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel L14700

    Brutoprijs
    € 11,00
    / Stuk *
    € 11,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel

    L14700

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      17,5 mm
    • Diepte
      60 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7030
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L14700
    PDF
    Hager RoHS report L14700
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L14700 | Hager Nederland

      Afbeelding L14700

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L14700 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L14700

      Bewaarbehuizing voor gebruiksaanwijzing of programmeersleutel

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LF310PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 10 A
      LF310PV
      Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 10 A
      Brutoprijs
      € 16,85
      / Stuk *
      € 16,85
      / Stuk *
    • 2
      LSN402 - Zekeringhouder L32 2-polig 25 A, 2 modulen
      LSN402
      Zekeringhouder L32 2-polig 25 A, 2 modulen
      Brutoprijs
      € 14,35
      / Stuk *
      € 14,35
      / Stuk *
    • 3
      L502PV - Zekeringhouder Ø 10 x 38 2-polig 32 A 1000 VDC, 2 modulen
      L502PV
      Zekeringhouder Ø 10 x 38 2-polig 32 A 1000 VDC, 2 modulen
      Brutoprijs
      € 21,60
      / Stuk *
      € 21,60
      / Stuk *
    • 4
      LU501 - Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module
      LU501
      Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module
      Brutoprijs
      € 12,57
      / Stuk *
      € 12,57
      / Stuk *
    • 5
      LF312PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 12 A
      LF312PV
      Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 12 A
      Brutoprijs
      € 16,85
      / Stuk *
      € 16,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group