Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 8 A LF308PV
EAN-nummer
3250614061547
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 14,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgPV
-
Zekeringsgrootte10.3 x 38
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom8 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In2,55 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-130 kA
Spanning
-
Type voedingDC
-
Nominale spanning1000 - 1000 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF308PV
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Meer documentatie