Kamrail stift - 3-polig, voor 4 automaten, 63A KB363A
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Aantal polen3
-
Lengte210 mm
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Aansluitdoorsnede massieve ader10 mm²
-
Type connector/stekerFaserail met pen
-
Aantal modulen12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KB363A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KB363A
Kamrail stift 3-polig voor 4 automaten 3-polig, 63 A
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB