Zekeringhouder Ø 10 x 38 2-polig 32 A 1000 VDC, 2 modulen L502PV

EAN-nummer
3250614124822
Verpakking
6 stuks
Artikelgroep
8C3
Brutoprijs
€ 19,25
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Cilin­dri­sche zeke­ring 9 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
    30 kA
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw IEC60947
    30 kA
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    690 - 1000 V
  • Type voeding
    DC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2 - 2 NM
Afme­tingen
  • Hoogte
    77 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    75 mm
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2,20 W
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 50 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.