Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 6 A LF306PV
EAN-nummer
3250614061530
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 14,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgPV
-
Zekeringsgrootte10.3 x 38
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom6 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In2,40 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-130 kA
Spanning
-
Type voedingDC
-
Nominale spanning1000 - 1000 V
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LF306PV
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Meer documentatie