Zekeringhouder L38 2-polig 32 A, 2 modulen LU502

EAN-nummer
3250614123894
Verpakking
6 stuks
Artikelgroep
8C3
€ 22,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    77 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    75 mm
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    2
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    4
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2 - 2 NM
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,40 W
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
  • Type voeding
    AC
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    2,5 - 10,0 mm²
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    10.3 x 38
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.