Zekering C 1-10 A Ø 9 x 36 mm • L936C1-10 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
  • L936C1-10

Zekering C 1-10 A Ø 9 x 36 mm

L936C1-10

  • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders

Zekering C 1-10 A Ø 9 x 36 mm L936C1-10

EAN-nummer
3250614128233
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 3,11
/ Stuk *
€ 3,11
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
  • Zeke­rings­grootte
    9 x 36
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,40 W
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Uitvoe­ring
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration L936C1-10 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L936C1-10 (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L8532C02 - Zekering C- 2 A Ø 8,5 x 32 mm
    L8532C02
    Zekering C- 2 A Ø 8, 5 x 32 mm
    Brutoprijs
    € 2,68
    / Stuk *
    € 2,68
    / Stuk *
  • 2
    L8532C04 - Zekering C- 4 A Ø 8,5 x 32 mm
    L8532C04
    Zekering C- 4 A Ø 8, 5 x 32 mm
    Brutoprijs
    € 2,68
    / Stuk *
    € 2,68
    / Stuk *
  • 3
    L8532C06 - Zekering C- 6 A Ø 8,5 x 32 mm
    L8532C06
    Zekering C- 6 A Ø 8, 5 x 32 mm
    Brutoprijs
    € 2,68
    / Stuk *
    € 2,68
    / Stuk *
  • 4
    L8532C10 - Zekering C-10 A Ø 8,5 x 32 mm
    L8532C10
    Zekering C-10 A Ø 8, 5 x 32 mm
    Brutoprijs
    € 3,19
    / Stuk *
    € 3,19
    / Stuk *
  • 5
    L8532C16 - Zekering C-16 A Ø 8,5 x 32 mm
    L8532C16
    Zekering C-16 A Ø 8, 5 x 32 mm
    Brutoprijs
    € 3,19
    / Stuk *
    € 3,19
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group